Staf­fe di bloc­cag­gio a scat­to Bifrontali

EH 24100.

Utilizzabili come chiusure per porte, cassetti e movimentazioni.

Queste staffe hanno posizione fisse di bloccaggio a 4 x 90°.

La tua selezione ha prodotto 4 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
90 mm
Article-No.:
24100.0601
CAD
Documenti
Staffe di bloccaggio a scatto
  • argento
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 90 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico max.: 500 N
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Staffe di bloccaggio a scatto
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
M6
l1 [mm]:
45 mm
l2 [mm]:
90 mm
Article-No.:
24100.0602
CAD
Documenti
Staffe di bloccaggio a scatto
  • nero
  • d1: M6
  • d2: 9 mm
  • l1: 45 mm
  • l2: 90 mm
  • b: 19 mm
  • h1: 12 mm
  • h2: 13,3 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 6,5 mm
  • SW: 4 mm
  • Carico max.: 500 N
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Staffe di bloccaggio a scatto
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
130 mm
Article-No.:
24100.0651
CAD
Documenti
Staffe di bloccaggio a scatto
  • argento
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 130 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico max.: 1000 N
  • Peso: 225 g
per la dell'articolo
Staffe di bloccaggio a scatto
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
M8
l1 [mm]:
65 mm
l2 [mm]:
130 mm
Article-No.:
24100.0652
CAD
Documenti
Staffe di bloccaggio a scatto
  • nero
  • d1: M8
  • d2: 14 mm
  • l1: 65 mm
  • l2: 130 mm
  • b: 25,2 mm
  • h1: 14 mm
  • h2: 15,8 mm
  • h3: 0,8 mm
  • h4: 9 mm
  • SW: 5 mm
  • Carico max.: 1000 N
  • Peso: 225 g
per la dell'articolo
Staffe di bloccaggio a scatto

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, argento simile a RAL9006
  • Zinco pressofuso, nero simile a RAL 9005

Mozzo

  • Metallo sinterizzato

Vite

  • Acciaio inox A2 (ISO 10642)
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24100. Staffe di bloccaggio a scatto – Bifrontali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.