24560.0225 - Pomelli sferici
DIN 319

I pomelli a sfera DIN 319 sono senza giunture e lucidati

Questo articolo 24560.0225 - Pomelli sferici DIN 319 / Con foro conico forma M (d1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li sfe­ri­ci DIN 319 (EH 24560.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
Con foro conico forma M – Fig. 3, nero
d1 [mm]:
nero
d2 [mm]:
25 mm
d3 [mm]:
-
:
6 mm
Article-No.:
24560.0225
Documenti
Pomelli sferici
  • Con foro conico forma M – Fig. 3, nero
  • d1: 25 mm
  • d3: 6 mm
  • d4: ~ 15 mm
  • h: ~ 22,5 mm
  • t3 min.: 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 110 °C
  • Per viti h9: 6 mm
  • Peso: 9,3 g
Pomelli sferici

Materiale

Bussola

  • Acciaio, zincato mediante zincatura

Sfera

  • Plastica PF 31, nero RAL 9005

Assemblaggio

Nota per il montaggio della forma M: Si pianta con leggera forzatura, senza necessità di incollaggio. Per il gambo di attacco è sufficiente la tolleranza h9.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24560.0225
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.