Po­mel­li con fri­zio­ne a tre stel­le

EH 24711.

Le impugnature dinamometriche vengono utilizzate ovunque sia richiesta una limitazione della forza manuale esercitata.

I pomelli trilobati con meccanismo di coppia integrato consentono di limitare il valore della coppia il serraggio. Al raggiungimento del valore di coppia scatta una "frizione". Il meccanismo non funziona in rilascio.

Queste impugnature combinano la funzionalità di una chiave a cricchetto con il design moderno ed ergonomico di una maniglia a tre lobi.

La tua selezione ha prodotto 108 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d3 [mm]
l [mm]
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0020
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 65 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0021
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 62 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M6
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0022
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M6
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0023
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0024
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0025
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 50 mm
  • d2: M8
  • d4: 13,5 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • t: 11 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0030
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 104 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0031
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M8
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0032
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M8
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 107 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3,2 Nm
Article-No.:
24711.0033
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3,2 Nm
  • Peso: 103 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0034
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 102 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4,7 Nm
Article-No.:
24711.0035
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 63 mm
  • d2: M10
  • d4: 16 mm
  • d5: 28,1 mm
  • h1: 46,6 mm
  • h2: 12,9 mm
  • t: 14 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4,7 Nm
  • Peso: 105 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0040
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 172 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0041
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 173 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M10
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0042
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M10
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 174 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0043
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 180 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
5,5 Nm
Article-No.:
24711.0044
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 5,5 Nm
  • Peso: 168 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M12
d3 [mm]:
-
l [mm]:
-
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
7,5 Nm
Article-No.:
24711.0045
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1: 80 mm
  • d2: M12
  • d4: 19 mm
  • d5: 34,1 mm
  • h1: 56,2 mm
  • h2: 16,8 mm
  • t: 17 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 7,5 Nm
  • Peso: 171 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0300
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 72 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0301
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
16 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0302
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 16 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 76 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
2 Nm
Article-No.:
24711.0303
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 2 Nm
  • Peso: 70 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
3 Nm
Article-No.:
24711.0304
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 3 Nm
  • Peso: 73 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
l [mm]:
20 mm
Cop­pia di ser­rag­gio +/- 10% max. [Nm]:
4 Nm
Article-No.:
24711.0305
CAD
Documenti
Pomelli con frizione a tre stelle
  • Con vite – Fig. 2
  • d1: 50 mm
  • d3: M8
  • d4: 13,5 mm
  • l: 20 mm
  • d5: 23,6 mm
  • h1: 41,6 mm
  • h2: 10,7 mm
  • Coppia di serraggio +/- 10% max.: 4 Nm
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Pomelli con frizione a tre stelle

Materiale

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

meccanismo di coppia

  • Acciaio, temperato

Impugnatura

  • PA-HP termoplastico, rinforzato con fibra di vetro, nero, opaco

Boccola interna

  • Acciaio, brunito

Vite

  • Acciaio, brunito
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24711. Pomelli con frizione a tre stelle
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Altri prodotti

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.