24691.1332 - Pomelli a stella
simile a DIN 6336, In acciaio inox A4

Il disegno massiccio del pomello non presenta recessi nascosti impedendo il ristagno di sporco o residui, per es. nell'industria alimentare.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

Questo articolo 24691.1332 - Pomelli a stella simile a DIN 6336, In acciaio inox A4 / Con foro filettato, passante (d1: 32 mm, d2: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a stel­la simile a DIN 6336, In acciaio inox A4 (EH 24691.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato, passante
Fig.:
1
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24691.1332
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato, passante – Fig. 1
  • d1: 32 mm
  • d2: 12 mm
  • d4: M6
  • d5: 6,4 mm
  • h2: 20 mm
  • t2: 10 mm
  • Peso: 57 g
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox 1.4408, colata di precisione, lucidato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24691.1332
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.