24661.0350 - Pomelli a stella
DIN 6336 in acciaio inox pressofuso

Queste impugnature a stella sono prodotte secondo DIN 6336.

Questo articolo 24661.0350 - Pomelli a stella DIN 6336 in acciaio inox pressofuso / Con foro filettato passante, forma D (d1: 50 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a stel­la DIN 6336 in acciaio inox pressofuso (EH 24661.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato passante, forma D
Fig.:
4
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
18 mm
d4 [mm]:
M10
Article-No.:
24661.0350
Documenti
Pomelli a stella
  • Con foro filettato passante, forma D – Fig. 4
  • d1: 50 mm
  • d2: 18 mm
  • d4: M10
  • d5: 10,5 mm
  • h2: 32 mm
  • Peso: 149 g
  • t2: 16 mm
Pomelli a stella

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio inox A2, sabbiato opaco
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24661.0350
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.