Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 12 risultati
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
t1 min.: 12,5 mm
t2 : 5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 45 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
t1 min.: 14 mm
t2 : 4,2 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 68 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
t1 min.: 18 mm
t2 : 5,4 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 109 g
per la dell'articolo
Versione:
con foro filettato
Maggior dettagli
con foro filettato – Fig. 1
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
t1 min.: 26,5 mm
t2 : 6,6 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 213 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 15 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 51 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 40 mm
d2 : M6
d3 : 24 mm
l +2: 25 mm
h1 : ~ 27 mm
h2 : ~ 15 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 52 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 20 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 81 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 50 mm
d2 : M8
d3 : 25 mm
l +2: 35 mm
h1 : ~ 34 mm
h2 : ~ 22,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 86 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 136 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 63 mm
d2 : M10
d3 : 30 mm
l +2: 40 mm
h1 : ~ 41 mm
h2 : ~ 26,5 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 141 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 30 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 259 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
Con vite – Fig. 2
d1 : 80 mm
d2 : M12
d3 : 35 mm
l +2: 50 mm
h1 : ~ 54 mm
h2 : ~ 34 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
Peso: 273 g
per la dell'articolo
Materiale
Impugnatura
Boccola interna
Vite
Acciaio, brunito, classe 8.8
Scheda EH 24700. Pomelli a croce – con cuscinetto assiale
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.