24620.0463 - Pomelli a croce
DIN 6335 in ghisa grigia

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

Burattati o sabbiati.

Questo articolo 24620.0463 - Pomelli a croce DIN 6335 in ghisa grigia / Con foro filettato cieco, forma E (d1: 63 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a croce DIN 6335 in ghisa grigia (EH 24620.)

Ver­sio­ne
Fig.
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettato cieco, forma E
Fig.:
5
d1 [mm]:
63 mm
d2 [mm]:
20 mm
d4 H7 [mm]:
-
d5 [mm]:
M12
Article-No.:
24620.0463
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro filettato cieco, forma E – Fig. 5
  • d1: 63 mm
  • d2: 20 mm
  • d5: M12
  • h2: 40 mm
  • t1: 22 mm
  • Peso: 199 g
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Ghisa grigia GG 20, lucida

Note

E' possibile approntare versioni con fori diversi o con finiture particolari.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24620.0463
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.