24630.0640 - Pomelli a croce
DIN 6335 Alluminio

Queste impugnature sono fabbricate in accordo con la DIN 6335.

Questo articolo 24630.0640 - Pomelli a croce DIN 6335 Alluminio / Con foro liscio cieco, forma C (d1: 40 mm) è una variante del gruppo di articoli Po­mel­li a croce DIN 6335 Alluminio (EH 24630.)

Ver­sio­ne
Fig.
Sur­fa­ce
d1 [mm]
d2 [mm]
d4 H7 [mm]
d5 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro liscio cieco, forma C
Fig.:
3
Sur­fa­ce:
lucidati
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
14 mm
d4 H7 [mm]:
8 mm
d5 [mm]:
-
Article-No.:
24630.0640
Documenti
Pomelli a croce
  • Con foro liscio cieco, forma C – Fig. 3, lucidati
  • d1: 40 mm
  • d2: 14 mm
  • d4 H7: 8 mm
  • h2: 25 mm
  • t1: 15 mm
  • Peso: 23 g
Pomelli a croce

Materiale

Impugnatura

  • Alluminio (AL), lucidato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24630.0640
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.