24330.0550 - Manovelle
inox microfuso

Il lato di montaggio del mozzo è lavorato.

Questo articolo 24330.0550 - Manovelle inox microfuso / (l: 160 mm, s H11: 17 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­no­vel­le inox microfuso (EH 24330.)

l [mm]
s - H11 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
160 mm
s H11 [mm]:
17 mm
Article-No.:
24330.0550
Documenti
Manovelle
  • l: 160 mm
  • s H11: 17 mm
  • e min.: 22,2 mm
  • d1 max.: 17,9 mm
  • d2: 32 mm
  • h1: 32 mm
  • h2: ~ 22,6 mm
  • h3: 9,4 mm
  • h4: ~ 99,5 mm
  • d3 ∅ impugnatura cilindrica EH 24530.: 23 mm
  • Peso: 370 g
Manovelle

Materiale

Perno

  • Acciaio inox 1.4301

Corpo manovella

  • Acciaio inox 1.4308

Impugnatura cilindrica

  • Termoplastica (PF 31), nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24330.0550
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.