24330.0230 - Manovelle
DIN 468 a gomito con quadro DIN 79

Ghisa rettificata e sabbiata con mozzo lavorato

Questo articolo 24330.0230 - Manovelle DIN 468 a gomito con quadro DIN 79 / Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98 (l: 100 mm, s H11: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Ma­no­vel­le DIN 468 a gomito con quadro DIN 79 (EH 24330.)

Ver­sio­ne
l [mm]
s - H11 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
l [mm]:
100 mm
s H11 [mm]:
12 mm
Article-No.:
24330.0230
Documenti
Manovelle
  • Con impugnatura girevole EH 24460., DIN 98
  • l: 100 mm
  • s H11: 12 mm
  • e min.: 16,1 mm
  • d1: 12,6 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 28 mm
  • h2: ~ 48 mm
  • h3: 126 mm
  • d3 ∅ corrisp.: 20 mm
  • Peso: 310 g
Manovelle

Materiale

Impugnatura

  • Acciaio tornito, zincato e passivato

Corpo manovella

  • Ghisa sferoidale, plastificata, nera
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24330.0230
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.