Ma­ni­glie tu­bo­la­ri dritto, montaggio anteriore

EH 24321.

Le maniglie tubolari vengono utilizzate ad esempio, sulle porte delle macchine.

La tua selezione ha prodotto 14 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
l1 ±0,25 [mm]
h1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
argento simile a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0700
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento simile a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Peso: 320 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
argento simile a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0705
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento simile a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Peso: 320 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
argento simile a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0710
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento simile a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Peso: 360 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
argento simile a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0715
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento simile a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Peso: 400 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
argento simile a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0720
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento simile a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Peso: 440 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
argento simile a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0725
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento simile a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Peso: 480 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
argento simile a RAL 9006
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0730
Documenti
Maniglie tubolari
  • argento simile a RAL 9006
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Peso: 500 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
Nero simile a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0800
Documenti
Maniglie tubolari
  • Nero simile a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 200 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 214 mm
  • Peso: 300 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
Nero simile a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0805
Documenti
Maniglie tubolari
  • Nero simile a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 250 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 264 mm
  • Peso: 360 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
Nero simile a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
300 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0810
Documenti
Maniglie tubolari
  • Nero simile a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 300 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 314 mm
  • Peso: 360 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
Nero simile a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
350 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0815
Documenti
Maniglie tubolari
  • Nero simile a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 350 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 364 mm
  • Peso: 380 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
Nero simile a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
400 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0820
Documenti
Maniglie tubolari
  • Nero simile a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 400 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 414 mm
  • Peso: 440 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
Nero simile a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
500 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0825
Documenti
Maniglie tubolari
  • Nero simile a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 500 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 514 mm
  • Peso: 480 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari
Co­lo­re:
Nero simile a RAL 9005
d1 [mm]:
28 mm
l1 ±0,25 [mm]:
600 mm
h1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
24321.0830
Documenti
Maniglie tubolari
  • Nero simile a RAL 9005
  • d1: 28 mm
  • l1 ±0,25: 600 mm
  • a: 14 mm
  • b1: 25 mm
  • d2: M6
  • h1: 50 mm
  • h2: 66 mm
  • l2: 614 mm
  • Peso: 500 g
per la dell'articolo
Maniglie tubolari

Materiale

Impugnatura

  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Manico

  • Alluminio, anodizzato
  • Alluminio plastificato, simile a RAL 9005 nero, opaco

Coperchio

  • Plastica, grigio chiaro

Note

Esecuzioni speciali a richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24321. Maniglie tubolari – dritto, montaggio anteriore
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.