Im­pu­gna­tu­re fisse DIN 39

EH 24450.

La tua selezione ha prodotto 13 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 h8 [mm]
d3 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con attacco liscio, forma D
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
7 mm
d3 [mm]:
-
Article-No.:
24450.0016
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco liscio, forma D – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 16 mm
  • d2 h8: 7 mm
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco liscio, forma D
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
8 mm
d3 [mm]:
-
Article-No.:
24450.0020
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco liscio, forma D – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d2 h8: 8 mm
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 92 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco liscio, forma D
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
10 mm
d3 [mm]:
-
Article-No.:
24450.0025
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco liscio, forma D – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2 h8: 10 mm
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Peso: 179 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco liscio, forma D
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
13 mm
d3 [mm]:
-
Article-No.:
24450.0032
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco liscio, forma D – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d2 h8: 13 mm
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 356 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco liscio, forma D
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
16 mm
d3 [mm]:
-
Article-No.:
24450.0036
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco liscio, forma D – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 36 mm
  • d2 h8: 16 mm
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 519 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Article-No.:
24450.0116
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Peso: 43 g
  • SW: 3 mm
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Article-No.:
24450.0120
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 88 g
  • SW: 4 mm
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Article-No.:
24450.0125
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Peso: 175 g
  • SW: 5 mm
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
32 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M12
Article-No.:
24450.0132
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 32 mm
  • d3: M12
  • d4 h13: 20 mm
  • l1: ~ 100 mm
  • l2: 21 mm
  • l3: 13 mm
  • Peso: 340 g
  • SW: 6 mm
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio tornito, zincato e passivato
d1 [mm]:
36 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M16
Article-No.:
24450.0136
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 36 mm
  • d3: M16
  • d4 h13: 22 mm
  • l1: ~ 112 mm
  • l2: 26 mm
  • l3: 14 mm
  • Peso: 509 g
  • SW: 8 mm
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4404
d1 [mm]:
16 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M6
Article-No.:
24450.0316
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 16 mm
  • d3: M6
  • d4 h13: 10 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: 11 mm
  • l3: 7 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4404
d1 [mm]:
20 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M8
Article-No.:
24450.0320
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 20 mm
  • d3: M8
  • d4 h13: 13 mm
  • l1: ~ 64 mm
  • l2: 13 mm
  • l3: 8 mm
  • Peso: 92 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse
Ver­sio­ne:
Con attacco filettato, forma E
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4404
d1 [mm]:
25 mm
d2 h8 [mm]:
-
d3 [mm]:
M10
Article-No.:
24450.0325
CAD
Documenti
Impugnature fisse
  • Con attacco filettato, forma E – Fig. 3, acciaio inox
  • d1: 25 mm
  • d3: M10
  • d4 h13: 16 mm
  • l1: ~ 80 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 10 mm
  • Peso: 186 g
per la dell'articolo
Impugnature fisse

Materiale

  • Acciaio tornito, zincato e passivato
  • Acciaio inox 1.4404
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24450. Impugnature fisse – DIN 39
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità