Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa con vite di serraggio

EH 24410.

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

La tua selezione ha prodotto 216 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0141
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0151
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0161
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0171
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0181
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0191
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0341
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0351
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0361
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 86 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0371
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 81 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0381
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 84 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M8
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0391
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M8
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 6 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 95 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0441
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 20 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 128 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0451
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 25 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0461
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 32 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 134 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0471
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 40 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 94 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0481
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 50 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
18 mm
d2 [mm]:
M10
l1 [mm]:
63 mm
l2 [mm]:
62 mm
Article-No.:
24410.0491
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, arancio
  • d1: 18 mm
  • d2: M10
  • l1: 63 mm
  • d3: 13,5 mm
  • d4: 8 mm
  • h1: 31 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 45 mm
  • l2: 62 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 148 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0143
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 16 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0153
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 20 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0163
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 25 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
32 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0173
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 32 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
40 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0183
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 40 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 41 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa
Ver­sio­ne:
Con perno di spinta in plastica
Fig.:
1
Co­lo­re:
argento
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M6
l1 [mm]:
50 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24410.0193
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • Con perno di spinta in plastica – Fig. 1, argento
  • d1: 14 mm
  • d2: M6
  • l1: 50 mm
  • d3: 10 mm
  • d4: 4 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • l3: 1 mm
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Vite

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Note

Il perno filettato può essere sostituito.

Riferimenti

La versione con testa a sfera (foto 3) può essere combinata con il pezzo di spinta, in plastica (EH 22570.).

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24410. Impugnature a ripresa – con vite di serraggio
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.