Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa Con vite

EH 24400.

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

La tua selezione ha prodotto 145 risultati

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
nero
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
80 mm
l2 [mm]:
108 mm
Article-No.:
24400.0684
CAD
Documenti
Impugnature a ripresa
  • nero
  • d1: 30 mm
  • d2: M16
  • l1: 80 mm
  • d3: 23 mm
  • h1: 50,5 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 76 mm
  • l2: 108 mm
  • Peso: 407 g
per la dell'articolo
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca
  • Zinco pressofuso, plastificato argento opaco, simile a RAL 9006
  • Zinco pressofuso, plastificato nero opaco, simile a RAL 9005

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Vite

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Note

Il perno filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 24400. Impugnature a ripresa – Con vite
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.