24400.0041 - Impugnature a ripresa
Con vite

Le leve di bloccaggio regolabili trovano diverse applicazioni quando l'area di utilizzo è ristretta o è richiesta una posizione specifica della leva.

Questo articolo 24400.0041 - Impugnature a ripresa Con vite / (d1: 14 mm, d2: M5, l1: 12 mm) è una variante del gruppo di articoli Im­pu­gna­tu­re a ri­pre­sa Con vite (EH 24400.)

Co­lo­re
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Co­lo­re:
arancio
d1 [mm]:
14 mm
d2 [mm]:
M5
l1 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
45 mm
Article-No.:
24400.0041
Documenti
Impugnature a ripresa
  • arancio
  • d1: 14 mm
  • d2: M5
  • l1: 12 mm
  • d3: 10 mm
  • h1: 24,5 mm
  • h2: 4 mm
  • h3: 3 mm
  • h4: 35 mm
  • l2: 45 mm
  • Peso: 36 g
Impugnature a ripresa

Materiale

Leva

  • Zinco pressofuso, plastificato, arancio, simile a RAL 2004, finitura opaca

Mozzo

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Vite

  • Acciaio, brunito, classe 5.8

Note

Il perno filettato può essere sostituito.

Funzionamento

Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24400.0041
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.