I pomelli zigrinati con vite sono molto versatili. Tre versioni di materiali per i diversi requisiti
sono disponibili.
I pomelli zigrinati con vite possono essere facilmente serrati e sbloccati a mano. La superficie esterna del dado è a costine e impedisce lo scivolamento durante il serraggio/rilascio con le dita.
Tutte le viti zigrinate sono realizzate in modo artigianale in unico pezzo.
A differenza di quanto indicato dalla normativa, la vite è realizzata in tutta lunghezza sino al colletto, senza scarico. Le viti non possono quindi essere avvitate fino al collare.
Questo articolo 24790.0295 - Viti con ghiera a colletto DIN 464 / (d1: M4, l: 10 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con ghiera a colletto DIN 464 (EH 24790.)
Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori