24770.0498 - Viti con ghiera
DIN 653

I pomelli zigrinati con vite sono molto versatili. Tre versioni di materiali per i diversi requisiti

  • Acciaio, annerito
  • Acciaio zincato per galvanizzazione
  • Acciaio inox

sono disponibili.

I pomelli zigrinati con vite possono essere facilmente serrati e sbloccati a mano. La superficie esterna del dado è a costine e impedisce lo scivolamento durante il serraggio/rilascio con le dita.

Le viti sono realizzate di pezzo con filetto a tutta lunghezza (secondo DIN - es. A).

Questo articolo 24770.0498 - Viti con ghiera DIN 653 / (d1: M4, l: 20 mm) è una variante del gruppo di articoli Viti con ghie­ra DIN 653 (EH 24770.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5.8
d1 [mm]:
M4
l [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
16 mm
Article-No.:
24770.0498
Documenti
Viti con ghiera
  • Acciaio
  • d1: M4
  • l: 20 mm
  • d2: 16 mm
  • k: 3,5 mm
  • Peso: 7 g
Viti con ghiera

Materiale

  • Acciaio zincato per galvanizzazione, qualità 5.8

Note

Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 24770.0498
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.