I dadi zigrinati sono molto versatili. Tre versioni di materiali per i diversi requisiti
sono disponibili.
I dadi zigrinati possono essere facilmente serrati e sbloccati a mano. La superficie esterna del dado è a costine e impedisce lo scivolamento durante il serraggio/rilascio con le dita.
Le ghiere a colletto sono fabbricate secondo DIN 467
Questo articolo 24780.0080 - Ghiere a colletto DIN 466 / (d1: M8) è una variante del gruppo di articoli Ghiere a colletto DIN 466 (EH 24780.)
Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori