Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 20 risultati
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 : M5
d2 : 20 mm
d3 : 14 mm
d4 : 15 mm
h: 12 mm
k: 8 mm
t: 5 mm
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 : M6
d2 : 24 mm
d3 : 16 mm
d4 : 18 mm
h: 14 mm
k: 10 mm
t: 6 mm
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 20 mm
d4 : 24 mm
h: 17 mm
k: 12 mm
t: 7 mm
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 : M10
d2 : 36 mm
d3 : 28 mm
d4 : 30 mm
h: 20 mm
k: 14 mm
t: 8 mm
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, Acciaio automatico
d1 : M12
d2 : 40 mm
d3 : 32 mm
d4 : 34 mm
h: 24 mm
k: 16 mm
t: 10 mm
Peso: 123 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 : M5
d2 : 20 mm
d3 : 14 mm
d4 : 15 mm
d5 Preforo: 1,4 mm
h: 12 mm
e: 2,5 mm
k: 8 mm
t: 5 mm
Peso: 15 g
Spina corrisp. DIN 7: 1,5 m6 x 14
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 : M6
d2 : 24 mm
d3 : 16 mm
d4 : 18 mm
d5 Preforo: 1,4 mm
h: 14 mm
e: 2,5 mm
k: 10 mm
t: 6 mm
Peso: 25 g
Spina corrisp. DIN 7: 1,5 m6 x 16
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 20 mm
d4 : 24 mm
d5 Preforo: 1,9 mm
h: 17 mm
e: 3 mm
k: 12 mm
t: 7 mm
Peso: 45 g
Spina corrisp. DIN 7: 2,0 m6 x 20
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 : M10
d2 : 36 mm
d3 : 28 mm
d4 : 30 mm
d5 Preforo: 2,9 mm
h: 20 mm
e: 4 mm
k: 14 mm
t: 8 mm
Peso: 86 g
Spina corrisp. DIN 7: 3,0 m6 x 28
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio automatico, brunito
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, Acciaio automatico
d1 : M12
d2 : 40 mm
d3 : 32 mm
d4 : 34 mm
d5 Preforo: 3,9 mm
h: 24 mm
e: 4 mm
k: 16 mm
t: 10 mm
Peso: 121 g
Spina corrisp. DIN 7: 4,0 m6 x 32
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M5
d2 : 20 mm
d3 : 14 mm
d4 : 15 mm
h: 12 mm
k: 8 mm
t: 5 mm
Peso: 16 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M6
d2 : 24 mm
d3 : 16 mm
d4 : 18 mm
h: 14 mm
k: 10 mm
t: 6 mm
Peso: 27 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 20 mm
d4 : 24 mm
h: 17 mm
k: 12 mm
t: 7 mm
Peso: 46 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M10
d2 : 36 mm
d3 : 28 mm
d4 : 30 mm
h: 20 mm
k: 14 mm
t: 8 mm
Peso: 83 g
per la dell'articolo
Versione:
Senza foro forma A
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Senza foro forma A – Fig. 1, acciaio inox
d1 : M12
d2 : 40 mm
d3 : 32 mm
d4 : 34 mm
h: 24 mm
k: 16 mm
t: 10 mm
Peso: 123 g
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, acciaio inox
d1 : M5
d2 : 20 mm
d3 : 14 mm
d4 : 15 mm
d5 Preforo: 1,4 mm
h: 12 mm
e: 2,5 mm
k: 8 mm
t: 5 mm
Peso: 15 g
Spina corrisp. DIN 7: 1,5 m6 x 14
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, acciaio inox
d1 : M6
d2 : 24 mm
d3 : 16 mm
d4 : 18 mm
d5 Preforo: 1,4 mm
h: 14 mm
e: 2,5 mm
k: 10 mm
t: 6 mm
Peso: 25 g
Spina corrisp. DIN 7: 1,5 m6 x 16
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, acciaio inox
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 20 mm
d4 : 24 mm
d5 Preforo: 1,9 mm
h: 17 mm
e: 3 mm
k: 12 mm
t: 7 mm
Peso: 45 g
Spina corrisp. DIN 7: 2,0 m6 x 20
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, acciaio inox
d1 : M10
d2 : 36 mm
d3 : 28 mm
d4 : 30 mm
d5 Preforo: 2,9 mm
h: 20 mm
e: 4 mm
k: 14 mm
t: 8 mm
Peso: 86 g
Spina corrisp. DIN 7: 3,0 m6 x 28
per la dell'articolo
Versione:
Con foro forma B
Materiale:
Acciaio inox 1.4305
Maggior dettagli
Con foro forma B – Fig. 2, acciaio inox
d1 : M12
d2 : 40 mm
d3 : 32 mm
d4 : 34 mm
d5 Preforo: 3,9 mm
h: 24 mm
e: 4 mm
k: 16 mm
t: 10 mm
Peso: 121 g
Spina corrisp. DIN 7: 4,0 m6 x 32
per la dell'articolo
Materiale
Acciaio automatico, brunito
Acciaio inox 1.4305
Note
Il passo e la profondità della zigrinatura possono differire a seconda della DIN.
Assemblaggio
Forma B: per la ricezione della spina, il foro deve essere finito con tolleranza H7.
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità