Squa­dre di staf­fag­gio saldati, semifiniti

EH 1910.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

l1 [mm]
l2 [mm]
s +1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l1 [mm]:
400 mm
l2 [mm]:
400 mm
s +1 [mm]:
121 mm
Article-No.:
1910.120
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l1: 400 mm
  • l2: 400 mm
  • l3 ±0,2: 150 mm
  • h: 475 mm
  • h1: 425 mm
  • s +1: 121 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 148 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
500 mm
s +1 [mm]:
151 mm
Article-No.:
1910.140
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l1: 500 mm
  • l2: 500 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 600 mm
  • h1: 545 mm
  • s +1: 151 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Per viti: M12
  • Peso: 260 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
630 mm
s +1 [mm]:
181 mm
Article-No.:
1910.160
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l1: 630 mm
  • l2: 630 mm
  • l3 ±0,2: 200 mm
  • h: 725 mm
  • h1: 660 mm
  • s +1: 181 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Per viti: M16
  • Peso: 409 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Acciaio, saldati

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1910. Squadre di staffaggio – saldati, semifiniti
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.