Squa­dre di staf­fag­gio saldate, con una faccia utile, semifinite

EH 1910.

La tua selezione ha prodotto 3 risultati

l [mm]
b [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
l [mm]:
400 mm
b [mm]:
250 mm
h [mm]:
450 mm
Article-No.:
1910.020
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l: 400 mm
  • b: 250 mm
  • h: 450 mm
  • Peso: 76 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
l [mm]:
500 mm
b [mm]:
330 mm
h [mm]:
550 mm
Article-No.:
1910.040
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l: 500 mm
  • b: 330 mm
  • h: 550 mm
  • Peso: 125 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio
l [mm]:
630 mm
b [mm]:
370 mm
h [mm]:
650 mm
Article-No.:
1910.060
CAD
Documenti
Squadre di staffaggio
  • l: 630 mm
  • b: 370 mm
  • h: 650 mm
  • Peso: 180 kg
per la dell'articolo
Squadre di staffaggio

Materiale

  • Acciaio, saldati

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1910. Squadre di staffaggio – saldate, con una faccia utile, semifinite
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.