Pia­stre di staf­fag­gio rettificate con fori di posizionamento

EH 1912.

La tua selezione ha prodotto 5 risultati

b1 x l1 [mm]
h [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 400 mm
h [mm]:
40 mm
Article-No.:
1912.220
CAD
Documenti
Piastre di staffaggio
  • b1 x l1: 400 mm x 400 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • Peso: 45 kg
per la dell'articolo
Piastre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
400 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Article-No.:
1912.320
CAD
Documenti
Piastre di staffaggio
  • b1 x l1: 400 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 150 mm
  • Peso: 57 kg
per la dell'articolo
Piastre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 500 mm
h [mm]:
40 mm
Article-No.:
1912.420
CAD
Documenti
Piastre di staffaggio
  • b1 x l1: 500 mm x 500 mm
  • h ±0,02: 40 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Peso: 71 kg
per la dell'articolo
Piastre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Article-No.:
1912.520
CAD
Documenti
Piastre di staffaggio
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Peso: 112 kg
per la dell'articolo
Piastre di staffaggio
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
Article-No.:
1912.620
CAD
Documenti
Piastre di staffaggio
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • a ±0,013: 200 mm
  • Peso: 141 kg
per la dell'articolo
Piastre di staffaggio

Materiale

  • Ghisa GG

Note

Esecuzioni speciali su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 1912. Piastre di staffaggio – rettificate con fori di posizionamento
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
La varietà più interessante nel regno del bloccaggio del pezzo
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.