25120.0246 - Elementi di regolazione dell'altezza
basculanti

Per il livellamento di macchine e impianti su piani d'appoggio disallineati.

L'aggiustamento verticale dei livellatori autobloccanti è facilitato dalla filettatura a passo fine con finecorsa di sicurezza. Tutti gli elementi hanno un foro passante centrale per il fissaggio. Un blocco meccanico limita l'altezza massima.

Questo articolo 25120.0246 - Elementi di regolazione dell'altezza basculanti / (d1: 33 mm, d2: 70 mm) è una variante del gruppo di articoli Ele­men­ti di re­go­la­zio­ne del­l'al­tez­za basculanti (EH 25120.)

d1 [mm]
d2 [mm]
l1 ~ [mm]
Corsa l3 ~ [mm]
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
33 mm
d2 [mm]:
70 mm
l1 ~ [mm]:
~ 50 mm
Corsa l3 ~ [mm]:
~ 10 mm
Ca­ri­co am­mes­so1) max. [kN]:
53 kN
Article-No.:
25120.0246
Documenti
Elementi di regolazione dell'altezza
  • d1: 33 mm
  • d2: 70 mm
  • d3: M50 x 1,5 mm
  • l1: ~ 50 mm
  • l2: ~ 60 mm
  • Corsa l3: ~ 10 mm
  • Per vite: M30
  • Carico solo statico max.: 330 kN
  • Carico ammesso1) max.: 53 kN
  • Peso: 990 g
Elementi di regolazione dell'altezza
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiavi a settore per la regolazione verticale
per elemento di regolazione dell'altezza
: Chiavi a settore per la regolazione verticale
Per livellatori grandezza d2: 70 mm
Article-No.:
25120.0985
Attrezzo di montaggio
  • Chiavi a settore per la regolazione verticale
  • Per livellatori grandezza d2: 70 mm
  • Dim. chiave a settore DIN 1810 Forma A: 68 mm – 75 mm
  • Peso: 253 g

Materiale

  • Acciaio da bonifica, zincato, cromatato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25120.0246
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.