Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 10 risultati
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
2,5 kN
Maggior dettagli
d1 : M6
d2 : 24,5 mm
d3 : 9,6 mm
l1 : ~ 52 mm
l2 : 14 mm
l3 : 9,5 mm
l4 min.: 13 mm
l5 : 29 mm
l6 : 18,5 mm
SW SW1 : 22 mm
SW SW2 : 19 mm
SW SW3 : 8 mm
SW SW4 : 5 mm
Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 2,5 kN
Peso: 75 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
4,5 kN
Maggior dettagli
d1 : M8
d2 : 30 mm
d3 : 15 mm
l1 : ~ 63 mm
l2 : 18 mm
l3 : 11,5 mm
l4 min.: 16 mm
l5 : 33 mm
l6 : 23,5 mm
SW SW1 : 27 mm
SW SW2 : 24 mm
SW SW3 : 13 mm
SW SW4 : 7 mm
Compensazione radiale x max.: 0,6 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 4,5 kN
Peso: 138 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
d1 : M10
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 396 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
d1 : M12
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 399 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
d1 : M16
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 1119 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
d1 : M20
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 1152 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
6,5 kN
Maggior dettagli
d1 : M10 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 81 mm
l2 : 22 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 30,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 6,5 kN
Peso: 396 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
10 kN
Maggior dettagli
d1 : M12 x 1,25 mm
d2 : 44 mm
d3 : 21 mm
l1 : ~ 85 mm
l2 : 26 mm
l3 : 16 mm
l4 min.: 24 mm
l5 : 43 mm
l6 : 34,5 mm
SW SW1 : 41 mm
SW SW2 : 36 mm
SW SW3 : 18 mm
SW SW4 : 12 mm
Compensazione radiale x max.: 0,7 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 10 kN
Peso: 401 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
18 kN
Maggior dettagli
d1 : M16 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 121 mm
l2 : 34 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 45 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 18 kN
Peso: 1118 g
per la dell'articolo
Carico ammesso spinta e trazione max. [kN]:
30 kN
Maggior dettagli
d1 : M20 x 1,5 mm
d2 : 60 mm
d3 : 32 mm
l1 : ~ 129 mm
l2 : 42 mm
l3 : 26 mm
l4 min.: 34 mm
l5 : 62 mm
l6 : 53 mm
SW SW1 : 55 mm
SW SW2 : 46 mm
SW SW3 : 27 mm
SW SW4 : 18 mm
Compensazione radiale x max.: 1 mm
Carico ammesso spinta e trazione max.: 30 kN
Peso: 1148 g
per la dell'articolo
Materiale
Artiglio
Acciaio bonificato, fosfatato
Sede
Acciaio bonificato, fosfatato
Innesto
Acciaio da bonifica, nitrurato, nero
Dado
Acciaio da bonifica, fosfatato
Acciaio, nero (ISO 4035/8675)
Molla
Note
L'innesto non trasmette momento torcente.
Assemblaggio
Il montaggio e lo smontaggio avvengono tramite la cava a T: non è perciò necessario alcun successivo aggiustamento manuale.
L'innesto rapido può essere collegato, tramite l'attacco filettato, a tutti i più diffusi cilindri idraulici e pneumatici.
Scheda EH 25100. Innesti rapidi – a compensazione radiale e angolare
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.