Cerniere acciaio inox, allungato su un lato

EH 25162.

Queste cerniere in acciao inox sono caratterizzate da una costruzione compatta.

I perni di bloccaggio della cerniera sono pressati e quindi perfetti in caso di forti vibrazioni e urti.

Gli accoppiamenti di attrito appropriati dei componenti della cerniera e la lubrificazione riducono al minimo l'abrasione. La versione con gradini di centraggio evita scivolamenti laterali sotto carichi elevati e protegge quindi le viti di fissaggio da forze laterali inaccettabili.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo
Fig.:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0055
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, smerigliato opaco
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo
Fig.:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0085
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, smerigliato opaco
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 309 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo
Fig.:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0015
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, smerigliato opaco
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 677 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo
Fig.:
1
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0155
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, nero
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 135 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo
Fig.:
1
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0185
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, nero
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 309 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo
Fig.:
1
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0115
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo – Fig. 1, nero
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 677 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato
Fig.:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0060
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, smerigliato opaco
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato
Fig.:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0090
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, smerigliato opaco
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 317 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato
Fig.:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0020
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, smerigliato opaco
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 690 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato
Fig.:
2
b1 [mm]:
63 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0160
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, nero
  • b1: 63 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 43 mm
  • b3: 15 mm
  • b4: 34 mm
  • b5: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 142 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato
Fig.:
2
b1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0190
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, nero
  • b1: 90 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 63 mm
  • b3: 22,5 mm
  • b4: 56 mm
  • b5: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 317 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato
Fig.:
2
b1 [mm]:
120 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0120
CAD
Documenti
Cerniere
  • Su un lato con foro di montaggio aggiuntivo e inserto centrato – Fig. 2, nero
  • b1: 120 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 85 mm
  • b3: 30 mm
  • b4: 75 mm
  • b5: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 690 g
per la dell'articolo
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4405, sabbiato opaco
  • acciaio inox 1.4405, rivestito di plastica, nero simile a RAL 9005, struttura opaca

Asse

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25162. Cerniere – acciaio inox, allungato su un lato
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.