Cerniere acciaio inox

EH 25162.

Queste cerniere in acciao inox sono caratterizzate da una costruzione compatta.

I perni di bloccaggio della cerniera sono pressati e quindi perfetti in caso di forti vibrazioni e urti.

Gli accoppiamenti di attrito appropriati dei componenti della cerniera e la lubrificazione riducono al minimo l'abrasione. La versione con gradini di centraggio evita scivolamenti laterali sotto carichi elevati e protegge quindi le viti di fissaggio da forze laterali inaccettabili.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ma­te­ria­le
Co­lo­re
Ver­sio­ne
Fig.
b1 [mm]
l1 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Senza passi di centraggio
Fig.:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0035
CAD
Documenti
Cerniere
  • Senza passi di centraggio – Fig. 1, smerigliato opaco
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Senza passi di centraggio
Fig.:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0045
CAD
Documenti
Cerniere
  • Senza passi di centraggio – Fig. 1, smerigliato opaco
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Senza passi di centraggio
Fig.:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0075
CAD
Documenti
Cerniere
  • Senza passi di centraggio – Fig. 1, smerigliato opaco
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 470 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Senza passi di centraggio
Fig.:
1
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0135
CAD
Documenti
Cerniere
  • Senza passi di centraggio – Fig. 1, nero
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Senza passi di centraggio
Fig.:
1
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0145
CAD
Documenti
Cerniere
  • Senza passi di centraggio – Fig. 1, nero
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 210 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Senza passi di centraggio
Fig.:
1
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0175
CAD
Documenti
Cerniere
  • Senza passi di centraggio – Fig. 1, nero
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 470 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Con passi di centraggio
Fig.:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0040
CAD
Documenti
Cerniere
  • Con passi di centraggio – Fig. 2, smerigliato opaco
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Con passi di centraggio
Fig.:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0050
CAD
Documenti
Cerniere
  • Con passi di centraggio – Fig. 2, smerigliato opaco
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 218 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
Ver­sio­ne:
Con passi di centraggio
Fig.:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0080
CAD
Documenti
Cerniere
  • Con passi di centraggio – Fig. 2, smerigliato opaco
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 481 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Con passi di centraggio
Fig.:
2
b1 [mm]:
50 mm
l1 [mm]:
50 mm
Article-No.:
25162.0140
CAD
Documenti
Cerniere
  • Con passi di centraggio – Fig. 2, nero
  • b1: 50 mm
  • l1: 50 mm
  • b2: 30 mm
  • b3: 21 mm
  • d1: 6,3 mm
  • d2: 6 mm
  • d3: 9,5 mm
  • h1: 12,5 mm
  • h2: 6 mm
  • h3: 6,5 mm
  • h4: 2 mm
  • h5: 13 mm
  • l2: 30 mm
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Con passi di centraggio
Fig.:
2
b1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
60 mm
Article-No.:
25162.0150
CAD
Documenti
Cerniere
  • Con passi di centraggio – Fig. 2, nero
  • b1: 60 mm
  • l1: 60 mm
  • b2: 36 mm
  • b3: 25,5 mm
  • d1: 8,3 mm
  • d2: 8 mm
  • d3: 12,5 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 8 mm
  • h3: 8,5 mm
  • h4: 3 mm
  • h5: 17 mm
  • l2: 36 mm
  • Peso: 218 g
per la dell'articolo
Cerniere
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Co­lo­re:
nero
Ver­sio­ne:
Con passi di centraggio
Fig.:
2
b1 [mm]:
80 mm
l1 [mm]:
80 mm
Article-No.:
25162.0180
CAD
Documenti
Cerniere
  • Con passi di centraggio – Fig. 2, nero
  • b1: 80 mm
  • l1: 80 mm
  • b2: 50 mm
  • b3: 36 mm
  • d1: 10,3 mm
  • d2: 10 mm
  • d3: 14,5 mm
  • h1: 20 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 10,5 mm
  • h4: 4 mm
  • h5: 21 mm
  • l2: 50 mm
  • Peso: 481 g
per la dell'articolo
Cerniere

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4405, sabbiato opaco
  • acciaio inox 1.4405, rivestito di plastica, nero simile a RAL 9005, struttura opaca

Asse

  • acciaio inox
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25162. Cerniere – acciaio inox
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.