Ca­let­ta­to­ri al­be­ro-foro senza controdado, acciaio inossidabile

EH 25050.

E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.

Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado singolo.

Precisione di rotazione 0,03 mm.

La tua selezione ha prodotto 8 risultati

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
15 mm
Article-No.:
25050.0206
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 6 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • SW: 14 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 7 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 8,5 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 2,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 154 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 67 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 14 mm
  • Diametro albero D2 h9: 6 mm
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
16 mm
l2 [mm]:
17 mm
Article-No.:
25050.0208
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 8 mm
  • d2: 16 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • SW: 16 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 12 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 16,4 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 4,1 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 125 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 64 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 16 mm
  • Diametro albero D2 h9: 8 mm
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
25050.0210
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 10 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 24 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 34 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 6,8 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 155 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 81 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 20 mm
  • Diametro albero D2 h9: 10 mm
  • Peso: 44 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
22 mm
l2 [mm]:
19 mm
Article-No.:
25050.0212
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 12 mm
  • d2: 22 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • SW: 22 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 31 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 45,7 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 7,6 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 144 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 82 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 22 mm
  • Diametro albero D2 h9: 12 mm
  • Peso: 47 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
26 mm
l2 [mm]:
22 mm
Article-No.:
25050.0216
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 16 mm
  • d2: 26 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • SW: 27 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 46 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 74,2 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 9,3 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 109 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 69 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 26 mm
  • Diametro albero D2 h9: 16 mm
  • Peso: 71 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
35 mm
l2 [mm]:
27 mm
Article-No.:
25050.0220
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 20 mm
  • d2: 35 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • SW: 36 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 113 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 173,6 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 17,4 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 141 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 88 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 35 mm
  • Diametro albero D2 h9: 20 mm
  • Peso: 180 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
30 mm
Article-No.:
25050.0225
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 25 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • SW: 46 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 175 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 277,9 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 22,3 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 121 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 77 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 42 mm
  • Diametro albero D2 h9: 25 mm
  • Peso: 307 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
47 mm
l2 [mm]:
33 mm
Article-No.:
25050.0230
CAD
Documenti
Calettatori albero-foro
  • d1: 30 mm
  • d2: 47 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • SW: 50 mm
  • Coppia di serraggio del dado TA max.: 249 Nm
  • Coppia trasmissibile M max.: 423,5 Nm
  • Carico assiale trasmissibile Fa max.: 28,3 kN
  • Pressione sulla superficie dell'albero pW max.: 113 N/mm²
  • Pressione sulla superficie del perno pN max.: 77 N/mm²
  • Diametro foro D1 H9: 47 mm
  • Diametro albero D2 h9: 30 mm
  • Peso: 370 g
per la dell'articolo
Calettatori albero-foro

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox, nichelato

Boccola interna

  • Acciaio inox, nichelato

Dado

  • Acciaio inox, nichelato, temprato

Riferimenti

Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 14 mm
Article-No.:
25050.0814
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 14 mm
  • Peso: 45 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 16 mm
Article-No.:
25050.0816
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 16 mm
  • Peso: 72 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 22 mm
Article-No.:
25050.0822
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 22 mm
  • Peso: 195 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 27 mm
Article-No.:
25050.0827
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 27 mm
  • Peso: 195 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 36 mm
Article-No.:
25050.0836
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 36 mm
  • Peso: 428 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 46 mm
Article-No.:
25050.0846
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 46 mm
  • Peso: 610 g
Prodotto:
Chiave fissa dedicata
Calettatori albero-foro
SW: 50 mm
Article-No.:
25050.0850
Attrezzo di montaggio
  • Chiave fissa dedicata
  • SW: 50 mm
  • Peso: 870 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25050. Calettatori albero-foro – senza controdado, acciaio inossidabile
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Esempio di installazione dei calettatori albero-foro
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.