Si tratta di un elemento di serraggio autocentrante con trattamento anticorrosione con dado e controdado.
Precisione di rotazione 0,03 mm.
E' particolarmente adatto per il calettamento di elementi di macchine, ruote dentate, pulegge, camme, leve, ecc. in maniera semplice, sicura ed economica.
Questo articolo 25050.0330 - Calettatori albero-foro con controdado, acciaio inossidabile / (d1: 30 mm, d2: 42 mm) è una variante del gruppo di articoli Calettatori albero-foro con controdado, acciaio inossidabile (EH 25050.)
Corpo
Boccola interna
Dado
Per le istruzioni di montaggio, esempi di applicazione e dati tecnici vedere le pagine seguenti.
Il controdado facilita la messa in forza del calettatore anche su alberi liberi. (Spessore max. l2 - l3)
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.
Contatti
Contatto del referente dei Normalizzati Contatto del referente delle Attrezzature Modulari Contatto del referente per i prodotti relativi all'Aviazione RepresentativeModulo per contatto
Informazioni di Prodotto
Informazioni di Prodotto Normalizzati Informazioni di Prodotto Attrezzature Modulari Informazioni di Prodotto AeronauticiNews
Have a look to our current new parts:
Posizionatori Otturatori / Arresti retraibili Antivibranti e respingenti Cerniere Dadi zigrinati / Viti con ghiera Accessori per posizionatori