25150.0725 - Respingenti in gomma
conici

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

Questo articolo 25150.0725 - Respingenti in gomma conici / con foro filettato (d1: 25 mm, d2: M6) è una variante del gruppo di articoli Re­spin­gen­ti in gomma conici (EH 25150.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6 mm
Article-No.:
25150.0725
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • d2: M6
  • d3: 16,5 mm
  • l1: 20,5 mm
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6 mm
  • Rigidità R: ~ 82 N/mm
  • Carico max.: 430 N
  • Corsa: ~ 5,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato e passivato

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato e passivato

Corpo

  • NBR
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25150.0725
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.