Re­spin­gen­ti in gomma cilindrici

EH 25150.

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 126 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Article-No.:
25150.0378
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 75 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Rigidità R: ~ 352 N/mm
  • Carico max.: 4400 N
  • Corsa: ~ 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 350 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Article-No.:
25150.0382
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 100 mm
  • l1: 40 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Rigidità R: ~ 810 N/mm
  • Carico max.: 8100 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 514 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Article-No.:
25150.0384
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 100 mm
  • l1: 50 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Rigidità R: ~ 640 N/mm
  • Carico max.: 8000 N
  • Corsa: ~ 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 512 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
100 mm
l1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
t ~ [mm]:
~ 16 mm
Article-No.:
25150.0386
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1, Acciaio
  • d1: 100 mm
  • l1: 60 mm
  • d2: M16
  • s: 3 mm
  • t: ~ 16 mm
  • Rigidità R: ~ 520 N/mm
  • Carico max.: 7800 N
  • Corsa: ~ 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 698 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
8 mm
l1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0403
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 8 mm
  • l1: 8 mm
  • d2: M3
  • l2: 6 mm
  • s: 1 mm
  • Rigidità R: ~ 20 N/mm
  • Carico max.: 40 N
  • Corsa: ~ 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0406
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 10 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Rigidità R: ~ 24 N/mm
  • Carico max.: 59 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,9 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
10 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0407
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 10 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,2 mm
  • Rigidità R: ~ 21 N/mm
  • Carico max.: 78 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,4 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0408
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 15 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Rigidità R: ~ 77 N/mm
  • Carico max.: 154 N
  • Corsa: ~ 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0409
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 15 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Rigidità R: ~ 64 N/mm
  • Carico max.: 241 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0410
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 15 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Rigidità R: ~ 57 N/mm
  • Carico max.: 287 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
15 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0411
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 15 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M4
  • l2: 10 mm
  • s: 1,4 mm
  • Rigidità R: ~ 48 N/mm
  • Carico max.: 300 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0421
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • l1: 10 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 126 N/mm
  • Carico max.: 315 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0422
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 77 N/mm
  • Carico max.: 289 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0423
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 60 N/mm
  • Carico max.: 302 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
20 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0424
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 20 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 38 N/mm
  • Carico max.: 285 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0426
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 163 N/mm
  • Carico max.: 612 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0427
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 112 N/mm
  • Carico max.: 560 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0428
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 25 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 68 N/mm
  • Carico max.: 509 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 25 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0431
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 30 mm
  • l1: 15 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 294 N/mm
  • Carico max.: 934 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 28 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0432
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 30 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 185 N/mm
  • Carico max.: 924 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0433
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 30 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 130 N/mm
  • Carico max.: 815 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 38 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
30 mm
l1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0434
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 30 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 117 N/mm
  • Carico max.: 876 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 43 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0441
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • l1: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 247 N/mm
  • Carico max.: 1235 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 55 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0442
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 40 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Rigidità R: ~ 247 N/mm
  • Carico max.: 1546 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 60 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu
  • Acciaio inox 1.4301

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu
  • Acciaio inox 1.4301

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Respingenti in gomma – cilindrici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità