25150.1476 - Respingenti in gomma
cilindrici

Usati come finecorsa elastici, piedi di appoggio, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

Questo articolo 25150.1476 - Respingenti in gomma cilindrici / Con vite (d1: 75 mm, l1: 25 mm) è una variante del gruppo di articoli Re­spin­gen­ti in gomma cilindrici (EH 25150.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
t - ~ [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
75 mm
l1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.1476
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2, acciaio inox
  • d1: 75 mm
  • l1: 25 mm
  • d2: M12
  • l2: 37 mm
  • s: 3 mm
  • Rigidità R: ~ 752 N/mm
  • Carico max.: 4700 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 223 g
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio inox 1.4301

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 25150.1476
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.