Re­spin­gen­ti in gomma a forma parabolica

EH 25150.

Usati come finecorsa elastici.

Grazie alla forma parabolica l'attenuazione dei contraccolpi è inizialmente morbida per poi crescere progressivamente.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 12 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0522
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Portata media della molla: ~ 16,6 N/mm
  • Carico max.: 100 N
  • Corsa: ~ 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 8,5 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0532
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Portata media della molla: ~ 24 N/mm
  • Carico max.: 150 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 23 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0533
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Portata media della molla: ~ 26,6 N/mm
  • Carico max.: 200 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0537
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Portata media della molla: ~ 65 N/mm
  • Carico max.: 650 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 40 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0552
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Portata media della molla: ~ 50 N/mm
  • Carico max.: 750 N
  • Corsa: ~ 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 110 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
-
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0553
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • con foro filettato – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Portata media della molla: ~ 50 N/mm
  • Carico max.: 850 N
  • Corsa: ~ 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 120 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
24 mm
d2 [mm]:
M6
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0622
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 24 mm
  • d2: M6
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Portata media della molla: ~ 16,6 N/mm
  • Carico max.: 100 N
  • Corsa: ~ 6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
18 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0632
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • l2: 18 mm
  • s: 2 mm
  • Portata media della molla: ~ 24 N/mm
  • Carico max.: 150 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 29 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
20 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0633
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 36 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • s: 2 mm
  • Portata media della molla: ~ 26,6 N/mm
  • Carico max.: 200 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
35 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
23 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0637
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 35 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 23 mm
  • s: 2 mm
  • Portata media della molla: ~ 65 N/mm
  • Carico max.: 650 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 45 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
61 mm
d2 [mm]:
M8
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0652
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 61 mm
  • d2: M8
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Portata media della molla: ~ 50 N/mm
  • Carico max.: 750 N
  • Corsa: ~ 15 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 114 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
2
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
68 mm
d2 [mm]:
M10
l2 [mm]:
28 mm
t ~ [mm]:
-
Article-No.:
25150.0653
CAD
Documenti
Respingenti in gomma
  • Con vite – Fig. 2
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 68 mm
  • d2: M10
  • l2: 28 mm
  • s: 2 mm
  • Portata media della molla: ~ 50 N/mm
  • Carico max.: 850 N
  • Corsa: ~ 17 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 136 g
per la dell'articolo
Respingenti in gomma

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Respingenti in gomma – a forma parabolica
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.