An­ti­vi­bran­ti gomma-me­tal­lo cilindrici

EH 25150.

Usati come supporti elastici per motori, compressori, pompe, ecc.

La durezza è di 55 ±5° Shore A. Ulteriori gradi di durezza (40 ± 5° shore A e 70 ±5° shore A) sono fornibili a richiesta.

La tua selezione ha prodotto 76 risultati

Ver­sio­ne
Fig.
d1 ±1,5 [mm]
l1 ±1,5 [mm]
d2 [mm]
t ~ [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
8 mm
l1 ±1,5 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M3
t ~ [mm]:
~ 3 mm
Article-No.:
25150.0003
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 8 mm
  • l1 ±1,5: 8 mm
  • d2: M3
  • s: 1 mm
  • t: ~ 3 mm
  • Rigidità R: ~ 38 N/mm
  • Carico max.: 75 N
  • Corsa: ~ 2 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0006
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 36 N/mm
  • Carico max.: 90 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,5 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
10 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0007
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 10 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,2 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 17 N/mm
  • Carico max.: 65 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,9 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0008
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 10 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 80 N/mm
  • Carico max.: 200 N
  • Corsa: ~ 2,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,2 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0009
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 36 N/mm
  • Carico max.: 135 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 6,2 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
15 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M4
t ~ [mm]:
~ 4 mm
Article-No.:
25150.0010
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 15 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M4
  • s: 1,4 mm
  • t: ~ 4 mm
  • Rigidità R: ~ 30 N/mm
  • Carico max.: 152 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 7,4 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
15 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0021
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 15 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 95 N/mm
  • Carico max.: 355 N
  • Corsa: ~ 3,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 13 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0022
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 53 N/mm
  • Carico max.: 267 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 14 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
20 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0023
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 20 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 50 N/mm
  • Carico max.: 315 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 16 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0026
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 121 N/mm
  • Carico max.: 605 N
  • Corsa: ~ 5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 22 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0027
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 85 N/mm
  • Carico max.: 530 N
  • Corsa: ~ 6,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
25 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M6
t ~ [mm]:
~ 5 mm
Article-No.:
25150.0028
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 25 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M6
  • s: 2 mm
  • t: ~ 5 mm
  • Rigidità R: ~ 77 N/mm
  • Carico max.: 575 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0031
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 114 N/mm
  • Carico max.: 855 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
30 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0032
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 30 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 76 N/mm
  • Carico max.: 757 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 50 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0041
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 205 N/mm
  • Carico max.: 1535 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 80 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
40 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
t ~ [mm]:
~ 6,5 mm
Article-No.:
25150.0042
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 40 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M8
  • s: 2 mm
  • t: ~ 6,5 mm
  • Rigidità R: ~ 164 N/mm
  • Carico max.: 1635 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 100 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0051
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 343 N/mm
  • Carico max.: 2570 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 130 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0052
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 245 N/mm
  • Carico max.: 2445 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 150 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
50 mm
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0053
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 50 mm
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 178 N/mm
  • Carico max.: 2225 N
  • Corsa: ~ 12,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 166 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0061
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 453 N/mm
  • Carico max.: 3400 N
  • Corsa: ~ 7,5 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 190 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
60 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0062
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 60 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M10
  • s: 2 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 330 N/mm
  • Carico max.: 3300 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 220 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
70 mm
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
M10
t ~ [mm]:
~ 7 mm
Article-No.:
25150.0071
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 70 mm
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • d2: M10
  • s: 3 mm
  • t: ~ 7 mm
  • Rigidità R: ~ 356 N/mm
  • Carico max.: 4000 N
  • Corsa: ~ 11,25 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 340 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Article-No.:
25150.0076
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Rigidità R: ~ 465 N/mm
  • Carico max.: 4650 N
  • Corsa: ~ 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 360 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo
Ver­sio­ne:
Con foro filettatto, su entrambi i lati
Fig.:
1
d1 ±1,5 [mm]:
75 mm
l1 ±1,5 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
M12
t ~ [mm]:
~ 9 mm
Article-No.:
25150.0077
CAD
Documenti
Antivibranti gomma-metallo
  • Con foro filettatto, su entrambi i lati – Fig. 1
  • d1 ±1,5: 75 mm
  • l1 ±1,5: 55 mm
  • d2: M12
  • s: 3 mm
  • t: ~ 9 mm
  • Rigidità R: ~ 327 N/mm
  • Carico max.: 4500 N
  • Corsa: ~ 13,75 mm
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 450 g
per la dell'articolo
Antivibranti gomma-metallo

Materiale

Rondella d'appoggio

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Bussola filettata

  • Acciaio, zincato, cromato blu

Corpo

  • Caoutchouc gomma naturale (NR), nera

Vite

  • Acciaio, zincato, cromato blu
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 25150. Antivibranti gomma-metallo – cilindrici
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 23.01.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.