22980.0122 - Tiranti a occhiello
DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa

Versione più precisa rispetto a quanto previsto dalla normativa DIN. Il filetto è rullato e il diametro del gambo corrisponde al diametro medio del filetto. Lo spessore -s- è lavorato.

Tolleranza foro d2 = H7

Questo articolo 22980.0122 - Tiranti a occhiello DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa / (d1: M12, l: 60 mm) è una variante del gruppo di articoli Ti­ran­ti a oc­chiel­lo DIN 444 Forma B res. 8.8 esecuzione precisa (EH 22980.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l [mm]
d2 H7 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti
d1 [mm]:
M12
l [mm]:
60 mm
d2 H7 [mm]:
12 mm
Article-No.:
22980.0122
Documenti
Tiranti a occhiello
  • d1: M12
  • l: 60 mm
  • d2 H7: 12 mm
  • d3: 25 mm
  • b: 30 mm
  • s -0,2: 14 mm
  • Peso: 70 g
Tiranti a occhiello

Materiale

  • Acciaio da bonifica, resistenza classe 8.8, bruniti

Riferimenti

Per i valori delle coppie di serraggio, vedere appendice -Dati tecnici-

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22980.0122
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.