22880.0155 - Punzoni di montaggio
per tappi ad espansione Expander®

I tappi ad espansione servono per chiudere velocemente, con sicurezza e a costi ridotti, i fori nelle applicazioni idrauliche, per es., nelle attrezzature di bloccaggio. Il montaggio avviene forzando la sfera nel corpo mediante l'apposito punzone.

Verificare i dati tecnici di applicazione nelle pagine successive.

Questo articolo 22880.0155 - Punzoni di montaggio per tappi ad espansione Expander® / (d1: 5 mm) è una variante del gruppo di articoli Pun­zo­ni di mon­tag­gio per tappi ad espansione Expander® (EH 22880.)

d1 [mm]
l4 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 [mm]:
5 mm
l4 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22880.0155
Documenti
Punzoni di montaggio
  • d1: 5 mm
  • d4 h9: 10 mm
  • d5: 4,8 mm
  • l4: 100 mm
  • l5: 12 mm
  • x ±0,2: 0,4 mm
  • s: 2 mm
  • Peso: 53 g
Punzoni di montaggio

Materiale

  • Acciaio da utensili, bonificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22880.0155
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.