22880.0510 - Attrezzi di montaggio
per tappi a espansione Expander® con tirante

Attrezzo di montaggio per una rapida e sicura installazione dei tappi ad espansione con tirante e con tirante allungato

Dettagli tecnici dell'attrezzo di montaggio pneumatico:

  • pressione di esercizio: min. 5 bar - max. 7 bar
  • portata a 5,6 bar = 3,5 l
  • rumorosità: <75 db(A)
  • ciclo: 2 s.

Attenzione: la fornitura di entrambe le versioni, meccanico e pneumatico, comprende la ganascia di bloccaggio, l'alloggiamento della ganascia e il battente.

Attrezzo di montaggio meccanico: ugello in dotazione

Attrezzo di montaggio pneumatico: ugello non fornito, da ordinarsi separatamente.

Questo articolo 22880.0510 - Attrezzi di montaggio per tappi a espansione Expander® con tirante / Attrezzo di montaggio pneumatico (ExTool 030) per dimensioni (d1) da 4 a 6 (Forza di trazione: 19 kN [a 7 bar]) è una variante del gruppo di articoli At­trez­zi di mon­tag­gio per tappi a espansione Expander® con tirante (EH 22880.)

Ver­sio­ne
Fig.
Forza di tra­zio­ne [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Attrezzo di montaggio pneumatico (ExTool 030) per dimensioni (d1) da 4 a 6
Fig.:
1
Forza di tra­zio­ne [kN]:
19 kN [a 7 bar]
Article-No.:
22880.0510
Documenti
Attrezzi di montaggio
  • Attrezzo di montaggio pneumatico (ExTool 030) per dimensioni (d1) da 4 a 6 – Fig. 1
  • Forza di trazione: 19 kN [a 7 bar]
  • Corsa: ~ 25 mm
  • d1: ~ 23 mm
  • d2: ~ 26 mm
  • l1: ~ 353 mm
  • l2: ~ 133 mm
  • l3: ~ 73,5 mm
  • h1: ~ 356 mm
  • Peso: 5350 g
Attrezzi di montaggio
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Ugello
Dimensione nominale d1: 4 mm
Article-No.:
22880.0532
Ugello per utensile di montaggio 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Ugello
  • Descrizione: Ugello – Fig. 2
  • Dimensione nominale d1: 4 mm
  • Peso: 6,3 g
Prodotto:
Ugello
Dimensione nominale d1: 5 mm
Article-No.:
22880.0533
Ugello per utensile di montaggio 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Ugello
  • Descrizione: Ugello – Fig. 2
  • Dimensione nominale d1: 5 mm
  • Peso: 7,1 g
Prodotto:
Ugello
Dimensione nominale d1: 6 mm
Article-No.:
22880.0534
Ugello per utensile di montaggio 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Ugello
  • Descrizione: Ugello – Fig. 2
  • Dimensione nominale d1: 6 mm
  • Peso: 7 g
Prodotto:
Pistone
per tappi ad espansione Expander®
ExTool 030 (22880.0510)Pistone
: Pistone
Article-No.:
22880.0560
Accessori per utensili di montaggio 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Pistone
  • Descrizione: Pistone – Fig. 2
  • Peso: 13 g
Prodotto:
Ganascia di serraggio
per tappi ad espansione Expander®
ExTool 030 (22880.0510)Ganascia di serraggio
: Ganascia di serraggio
Article-No.:
22880.0561
Accessori per utensili di montaggio 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Ganascia di serraggio
  • Descrizione: Ganascia di serraggio – Fig. 2
  • Peso: 7,1 g
Prodotto:
Sede ganascia di serraggio
per tappi ad espansione Expander®
ExTool 030 (22880.0510)Sede ganascia di serraggio
: Sede ganascia di serraggio
Article-No.:
22880.0562
Accessori per utensili di montaggio 22880.0510
  • ExTool 030 (22880.0510)
  • Sede ganascia di serraggio
  • Descrizione: Sede ganascia di serraggio – Fig. 2
  • Peso: 39 g

Materiale

  • A richiesta
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Assembly Instructions Expander Sealing Plugs (EH 22880.)
Categoria:
Operazioni manuali
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.