22731.0392 - Supporti basculanti
con sfera in metallo duro, zigrinati ad azzeramento automatico

Particolarmente adatti per pezzi in ghisa (o con superfici indurite) come appoggi e spintori e per l'applicazione in dispositivi di staffaggio.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

Questo articolo 22731.0392 - Supporti basculanti con sfera in metallo duro, zigrinati ad azzeramento automatico / Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato (d1: 13 mm, d2: M8) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti ba­scu­lan­ti con sfera in metallo duro, zigrinati ad azzeramento automatico (EH 22731.)

Ver­sio­ne
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4057, bonificato
d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M8
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
10 kN
Article-No.:
22731.0392
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato, acciaio inox
  • d1: 13 mm
  • d2: M8
  • d3: 8,3 mm
  • l1 ±0,2: 13 mm
  • l2 -0,5: 8 mm
  • Diametro sfera: 10 mm
  • SW: 11 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Coppia di serraggio max.: 25 Nm
  • Peso: 15 g
Supporti basculanti

Materiale

Elemento a molla

  • Plastica PUR

Sfera

  • Metallo duro, zigrinato, nichelato

Corpo

  • Acciaio inox 1.4057, bonificato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22731.0392
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.