22731.0360 - Supporti basculanti
con azzeramento automatico

I supporti basculanti sono usati come supporti, piedini, riferimenti o elementi di bloccaggio nelle attrezzature.

Il sistema di azzeramento della posizione (con una posizione iniziale definita), evita il bloccaggio del supporto in una posizione obliqua ad ogni inserimento del pezzo.

Questo articolo 22731.0360 - Supporti basculanti con azzeramento automatico / Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato (d1: 50 mm, d2: M24) è una variante del gruppo di articoli Sup­por­ti ba­scu­lan­ti con azzeramento automatico (EH 22731.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Acciaio bonificato, fosfatato
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
165 kN
Article-No.:
22731.0360
Documenti
Supporti basculanti
  • Gambo filettato, sfera spianata, piano zigrinato – Fig. 2, Acciaio
  • d1: 50 mm
  • d2: M24
  • d3: 34,5 mm
  • l1: 35 mm
  • l2 -0,5: 24 mm
  • Diametro sfera: 40 mm
  • SW: 41 mm
  • Carico solo statico max.: 165 kN
  • Coppia di serraggio max.: 698 Nm
  • Peso: 511 g
Supporti basculanti

Materiale

Elemento a molla

  • Plastica PUR

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti temperato, lucida

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Note

Sfera con dispositivo antirovesciamento.

I valori di carico sono validi anche per le versioni in acciaio inox.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22731.0360
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Supporti basculanti
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.