22800.0410 - Sensore di posizionamento
basculanti pneumatici

Il sensore è usato per il controllo del corretto posizionamento di pezzi grezzi sull'attrezzatura.

Per una sensibilità stabile e costante di 0,005 mm è necessaria una pressione di esercizio di 2,5 bar.

Il controllo avviene tramite la contro-pressione rilevata dall'apparecchiatura di controllo (Cod. 22800.0612).

Questo articolo 22800.0410 - Sensore di posizionamento basculanti pneumatici / Con supporto mobile () è una variante del gruppo di articoli Sen­so­re di po­si­zio­na­men­to basculanti pneumatici (EH 22800.)

Ver­sio­ne
Ca­ri­co solo sta­ti­co - max. [kN]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con supporto mobile
Ca­ri­co solo sta­ti­co max. [kN]:
15 kN
Article-No.:
22800.0410
Documenti
Sensore di posizionamento
  • Con supporto mobile
  • Carico solo statico max.: 15 kN
  • Peso: 321 g
Sensore di posizionamento

Materiale

Guarnizione

  • PVC

Supporto

  • Acciaio, brunito

Sfera

  • Acciaio da cuscinetti, temperato

Corpo

  • Acciaio bonificato, fosfatato

Raccordo

  • Ottone

Note

Ulteriori informazioni su richiesta.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22800.0410
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.