Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 27 risultati
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Maggior dettagli
Spinta ridotta
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Spinta F max.1) : ~ 100 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 150 N
Maggior dettagli
Spinta normale
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Spinta F max.1) : ~ 150 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 32 g
per la dell'articolo
Spinta F max.1) ~ [N]:
~ 200 N
Maggior dettagli
Spinta maggiorata
d1 : M18 x 1,5 mm
l1 -2: 45 mm
Spinta F max.1) : ~ 200 N
d2 : M6
d3 : 10,1 mm
l2 : 16,7 mm
l3 : 7,5 mm
l4 : 1,5 mm
Corsa s: 1,6 mm
SW: 16 mm
Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
Peso: 34 g
per la dell'articolo
Materiale
Corpo
Rondella filettata
Molla
acciaio inox
Acciaio, brunito
Acciaio, zincato mediante zincatura
Note
Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali d1 : M12
Attrezzo di montaggio
d1 : M12
Peso: 76 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali d1 : M18 x 1,5 mm
Attrezzo di montaggio
d1 : M18 x 1,5 mm
Peso: 137 g
Caratteristiche
Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox
Esecuzione con spinta normale = molla in acciaio, brunita
Spinta maggiorata = molla in acciaio, galvanizzata
Assemblaggio
Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:
l0 = z/2 + w + x,
l0 = interasse,
y = altezza pezzo,
w = lunghezza pezzo,
x = corsa,
z = diametro perno di riferimento
Calcolo dimensione x per pezzi: x = d2 /2 - s
Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – filettati, senza guarnizione, con foro filettato
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p
Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Contiene sostanze della Proposition 65
L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.