22150.1330 - Posizionatore laterale
filettati, senza guarnizione, con foro filettato

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

Questo articolo 22150.1330 - Posizionatore laterale filettati, senza guarnizione, con foro filettato / Spinta ridotta (d1: M12, l1 -2: 11,5 mm, Spinta F max.1: ~ 40 N) è una variante del gruppo di articoli Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li filettati, senza guarnizione, con foro filettato (EH 22150.)

Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 -2 [mm]
Spin­ta F - max.1) ~ [N]
Corsa s [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 [mm]:
M12
l1 -2 [mm]:
11,5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 40 N
Corsa s [mm]:
1 mm
Article-No.:
22150.1330
Documenti
Posizionatore laterale
  • Spinta ridotta
  • d1: M12
  • l1 -2: 11,5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 40 N
  • d2: M4
  • d3: 6,1 mm
  • l2: 10,7 mm
  • l3: 4,5 mm
  • l4: 1,5 mm
  • Corsa s: 1 mm
  • SW: 10 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,3 g
Posizionatore laterale
Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio per dimensioni
per pistoni laterali
d1: M12
Article-No.:
22150.0820
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: M12
  • Peso: 76 g

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato

Rondella filettata

  • Acciaio, brunito

Molla

  • acciaio inox

Note

Viti specifiche vengono montate tramite la boccola filettata interna.

Caratteristiche

Esecuzione con spinta ridotta = molla in acciaio inox

Assemblaggio

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori: 

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = corsa,

z = diametro perno di riferimento

Calcolo dimensione x per pezzi: x = d2/2 - s

Il montaggio avviene avvitando il posizionatore tramite l'apposito attrezzo.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22150.1330
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.