Po­si­zio­na­to­ri la­te­ra­li corpo elastico e puntale

EH 22150.

Questi elementi servono per posizionare e spingere piccoli pezzi, per esempio nelle operazioni di verniciatura e sabbiatura.

La tua selezione ha prodotto 42 risultati

Ma­te­ria­le
Pun­ta­le
d1 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta F max.1) ~ [N]
Corsa s [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,6 mm
Article-No.:
22150.0226
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Corsa s: 0,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,6 mm
Article-No.:
22150.0227
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico pesante della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,2 mm
  • Corsa s: 0,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 6,8 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0228
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox,carico standard della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
acciaio inox
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0229
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: acciaio inox/perno in acciaio inox, carico pesante della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,6 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 15 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 10 N
Corsa s [mm]:
0,2 mm
Article-No.:
22150.0230 3)
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Spinta F max.1): ~ 10 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Corsa s: 0,2 mm
  • Foro di ricezione D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
3 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,2 mm
Article-No.:
22150.0231 3)
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico standard della molla
  • d1: 6 mm
  • d2: 3 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 7 mm
  • l2 ±0,5: 3,7 mm
  • Corsa s: 0,2 mm
  • Foro di ricezione D H8: 5,9 mm
  • x2): 1 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 15 N
Corsa s [mm]:
0,3 mm
Article-No.:
22150.0232
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Spinta F max.1): ~ 15 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Corsa s: 0,3 mm
  • Foro di ricezione D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
4 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Corsa s [mm]:
0,3 mm
Article-No.:
22150.0233
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico standard della molla
  • d1: 8 mm
  • d2: 4 mm
  • Spinta F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 5,2 mm
  • Corsa s: 0,3 mm
  • Foro di ricezione D H8: 7,9 mm
  • x2): 1,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 0,6 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Corsa s [mm]:
0,4 mm
Article-No.:
22150.0234
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Corsa s: 0,4 mm
  • Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Corsa s [mm]:
0,4 mm
Article-No.:
22150.0235
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico standard della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Corsa s: 0,4 mm
  • Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
5 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 90 N
Corsa s [mm]:
0,4 mm
Article-No.:
22150.0236
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico pesante della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 5 mm
  • Spinta F max.1): ~ 90 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 7,3 mm
  • Corsa s: 0,4 mm
  • Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,6 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 20 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0237
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico leggero della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 20 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 30 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0238
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico standard della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 30 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
6 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 60 N
Corsa s [mm]:
0,5 mm
Article-No.:
22150.0239
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico pesante della molla
  • d1: 10 mm
  • d2: 6 mm
  • Spinta F max.1): ~ 60 N
  • l1 -1: 9 mm
  • l2 ±0,5: 10,3 mm
  • Corsa s: 0,5 mm
  • Foro di ricezione D H8: 9,9 mm
  • x2): 1,9 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 1,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 50 N
Corsa s [mm]:
0,6 mm
Article-No.:
22150.0240
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico standard della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 50 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Corsa s: 0,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
8 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 100 N
Corsa s [mm]:
0,6 mm
Article-No.:
22150.0241
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico pesante della molla
  • d1: 12 mm
  • d2: 8 mm
  • Spinta F max.1): ~ 100 N
  • l1 -1: 13 mm
  • l2 ±0,5: 13,3 mm
  • Corsa s: 0,6 mm
  • Foro di ricezione D H8: 11,9 mm
  • x2): 2,7 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 2,3 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 80 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0242
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico standard della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 80 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale
Ma­te­ria­le:
Plastica
Pun­ta­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
10 mm
Spin­ta F max.1) ~ [N]:
~ 160 N
Corsa s [mm]:
0,8 mm
Article-No.:
22150.0243
CAD
Documenti
Posizionatore laterale
  • Puntale: Termoplastica/perno da termoplastica, carico pesante della molla
  • d1: 16 mm
  • d2: 10 mm
  • Spinta F max.1): ~ 160 N
  • l1 -1: 16 mm
  • l2 ±0,5: 16,9 mm
  • Corsa s: 0,8 mm
  • Foro di ricezione D H8: 15,9 mm
  • x2): 3,4 mm
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 5,1 g
per la dell'articolo
Posizionatore laterale

Materiale

Molla

  • Plastica

Puntale

  • Acciaio cementato, brunito
  • acciaio inox
  • Termoplastica POM, bianca

Note

This is a discontinued article.

Prodotto
Article-No.
Disponibile
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: 6 mm
Article-No.:
22150.0840
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 6 mm
  • Peso: 23 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: 8 mm
Article-No.:
22150.0841
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 8 mm
  • Peso: 47 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: 10 mm
Article-No.:
22150.0842
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 10 mm
  • Peso: 46 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: 12 mm
Article-No.:
22150.0843
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 12 mm
  • Peso: 96 g
Prodotto:
Attrezzo di montaggio
d1: 16 mm
Article-No.:
22150.0844
Attrezzo di montaggio
  • Attrezzo di montaggio
  • d1: 16 mm
  • Peso: 145 g

Caratteristiche

Forza ridotta = corpo blu

Forza normale = corpo rosso

Forza maggiorata = corpo verde

Assemblaggio

Inumidire il corpo facilita l'installazione.

Vengono montati mediante inserimento a pressione.

Formula per calcolare l'interasse dei fori di ricezione dei posizionatori:

l0 = z/2 + w + x,

l0 = interasse,

y = altezza pezzo,

w = lunghezza pezzo,

x = misura di coordinate,

s = corsa,

z = diametro perno di riferimento.

Calcolo della quota x:

y maggiore o uguale di l2 - d2/2: x = d2/2 - s

oppure

y minore di l2 - d2/2: x = d2/2 - s - [(l2 - d2/2 - y) x 0,123]

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22150. Posizionatori laterali – corpo elastico e puntale
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.