Filtro prodotto
La tua selezione ha prodotto 4 risultati
Maggior dettagli
d1 H8: 6 mm
d2 h9: 12 mm
l: 9,9 mm
x: 2 mm
Foro di ricezione D H8: 12 mm
Peso: 5,5 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 H8: 10 mm
d2 h9: 16 mm
l: 11,9 mm
x: 2 mm
Foro di ricezione D H8: 16 mm
Peso: 9,5 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 H8: 12 mm
d2 h9: 18 mm
l: 13,9 mm
x: 2 mm
Foro di ricezione D H8: 18 mm
Peso: 13 g
per la dell'articolo
Maggior dettagli
d1 H8: 16 mm
d2 h9: 25 mm
l: 17,9 mm
x: 3 mm
Foro di ricezione D H8: 25 mm
Peso: 35 g
per la dell'articolo
Assemblaggio
L'eccentrico è mantenuto nella posizione desiderata stringendo la vite di fermo.
Scheda EH 22150. Eccentrici – per posizionatori laterali lisci
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla - POLLICI
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Posizionatori laterali a molla
Categoria:
Documentazione
Carrello download:
Scarica il carrello
Conforme alla normativa RoHS
Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.
Non contiene sostanze SVHC
Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.
Non contiene sostanze della Proposition 65
Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Privo di minerali di conflitto
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.