22593.1905 - Piedi di supporto
con copertura in gomma antiscivolo

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

Questo articolo 22593.1905 - Piedi di supporto con copertura in gomma antiscivolo / Con vite (d1: 50 mm, d2: M12, l1: 100 mm) è una variante del gruppo di articoli Piedi di sup­por­to con copertura in gomma antiscivolo (EH 22593.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con vite
Fig.:
1
Ma­te­ria­le:
Acciaio inox 1.4301
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
100 mm
Article-No.:
22593.1905
Documenti
Piedi di supporto
  • Con vite – Fig. 1, acciaio inox
  • d1: 50 mm
  • d2: M12
  • l1: 100 mm
  • l2: 11 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 17 mm
  • SW3: 18 mm
  • Peso: 139 g
Piedi di supporto

Materiale

Vite di spinta

  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio inox A2, ISO 4032

Piatto

  • Acciaio inox 1.4301
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22593.1905
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.