22593.1160 - Piedi di supporto
con copertura in gomma antiscivolo

Questi piedi di supporto sono universalmente utilizzabili come gambe regolabili.

In questa versione con cappuccio in gomma, le superfici di appoggio sono protette e si evita lo scivolamento.

La piastra è avvitata al perno filettato e al dado da una vite di fissaggio in acciaio inossidabile incollata.

Questo articolo 22593.1160 - Piedi di supporto con copertura in gomma antiscivolo / con foro filettato (d1: 60 mm, d2: M16, l1: 37 mm) è una variante del gruppo di articoli Piedi di sup­por­to con copertura in gomma antiscivolo (EH 22593.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
con foro filettato
Fig.:
3
Ma­te­ria­le:
Acciaio, zincato e passivato
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
37 mm
Article-No.:
22593.1160
Documenti
Piedi di supporto
  • con foro filettato – Fig. 3, Acciaio
  • d1: 60 mm
  • d2: M16
  • l1: 37 mm
  • h2: 16 mm
  • t: 2 mm
  • SW1: 22 mm
  • Peso: 142 g
Piedi di supporto

Materiale

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio, zincato e passivato

Dado

  • Acciaio, zincato, ISO 4032

Piatto

  • Acciaio, zincato e passivato
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22593.1160
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Download diretto
Più formati di file

Conforme alla normativa RoHS

Contiene piombo - conforme alle eccezioni 6a / 6b / 6c.

 

Contiene sostanze SVHC >0,1% p/p

Contiene piombo - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Contiene sostanze della Proposition 65


L'esposizione al piombo può causare cancro e danni riproduttivi
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto

Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.