22590.1542 - Piattelli livellanti
con copertura in gomma antiscivolo

I piattelli livellanti sono utilizzabili come piedi di appoggio o come piattelli di spinta. Angolo di compensazione per superfici non parallele fino a 15°.

La copertura di plastica sul piattello impedisce lo scivolamento

Questo articolo 22590.1542 - Piattelli livellanti con copertura in gomma antiscivolo / Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox (d1: M10, l1: 150 mm) è una variante del gruppo di articoli Piat­tel­li li­vel­lan­ti con copertura in gomma antiscivolo (EH 22590.)

Ver­sio­ne
Fig.
Ma­te­ria­le
d1 [mm]
l1 [mm]
Article-No.
Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox
Fig.:
2
Ma­te­ria­le:
Termoplastica POM, bianca
d1 [mm]:
M10
l1 [mm]:
150 mm
Article-No.:
22590.1542
Documenti
Piattelli livellanti
  • Piatto in plastica snodo sferico con perno in inox – Fig. 2, Termoplastica
  • d1: M10
  • d2: 36 mm
  • l1: 150 mm
  • h1: ~ 26 mm
  • h2: 11 mm
  • l2: 145,5 mm
  • SW: 17 mm
  • Carico solo statico max.: 10 kN
  • Peso: 124 g
Piattelli livellanti

Materiale

Snodo sferico con perno

  • Acciaio inox 1.4305

Tappo di gomma

  • Gomma, nero

Dado

  • Acciaio inox A2, DIN 934

Piatto

  • Termoplastica POM, bianca

Note

Per le versioni d1 = M10 e M12 il controdado è conforme alla DIN 934.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda 22590.1542
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.