Ot­tu­ra­to­ri esecuzione semplice

EH 22120.

Indicati per tutti quei casi dove non è richiesta una accurata precisione di posizionamento.

Versione semplice dal design compatto.

La tua selezione ha prodotto 30 risultati

Ma­te­ria­le
Ver­sio­ne
Fig.
d1 -0,05 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, senza arresto
Fig.:
2
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0788
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, senza arresto – Fig. 2, acciaio inox
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 59 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 9 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Coppia di serraggio max.: 20 Nm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 31 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 -0,05 [mm]:
3 mm
d2 [mm]:
M6
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22120.0793
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 -0,05: 3 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 32,5 mm
  • l2 min.: 3,5 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 3,5 mm
  • SW: 6 mm
  • Coppia di serraggio max.: 2 Nm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M6
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22120.0794
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 -0,05: 4 mm
  • d2: M6
  • d3: 12 mm
  • e: 6,9 mm
  • l1: 33 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • l3: 12 mm
  • l4: 7 mm
  • l5: 10 mm
  • s min.: 4 mm
  • SW: 6 mm
  • Coppia di serraggio max.: 2 Nm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 4,2 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M8
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 24 N
Article-No.:
22120.0795
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 -0,05: 5 mm
  • d2: M8
  • d3: 16 mm
  • e: 9,2 mm
  • l1: 43,5 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 9,5 mm
  • l5: 13,5 mm
  • s min.: 5 mm
  • SW: 8 mm
  • Coppia di serraggio max.: 7 Nm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 24 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 9,8 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M10
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 21 N
Article-No.:
22120.0796
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 -0,05: 6 mm
  • d2: M10
  • d3: 18 mm
  • e: 11,5 mm
  • l1: 52 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • l3: 20 mm
  • l4: 10,5 mm
  • l5: 17 mm
  • s min.: 6 mm
  • SW: 10 mm
  • Coppia di serraggio max.: 15 Nm
  • Spinta1) F1: ~ 5 N
  • Spinta1) F2: ~ 21 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
Ver­sio­ne:
Con pomello, con arresto
Fig.:
3
d1 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M12
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 22 N
Article-No.:
22120.0798
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello, con arresto – Fig. 3, acciaio inox
  • d1 -0,05: 8 mm
  • d2: M12
  • d3: 21 mm
  • e: 13,8 mm
  • l1: 63,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • l3: 24 mm
  • l4: 13,5 mm
  • l5: 20,5 mm
  • s min.: 8 mm
  • SW: 12 mm
  • Coppia di serraggio max.: 20 Nm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 22 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Peso: 33 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio, zincato mediante zincatura
  • Acciaio inox 1.4305

Puntale

  • Acciaio inox 1.4305

Anello

  • Acciaio inox 1.4310

Pomello

  • Plastica PA 6, nero, opaco

Note

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Pomello non smontabile.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M6 mm
Article-No.:
22120.0704
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M8 mm
Article-No.:
22120.0705
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M10 mm
Article-No.:
22120.0706
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M12 mm
Article-No.:
22120.0708
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • Acciaio
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M6 mm
Article-No.:
22120.0714
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M6
  • TextTabueberschrift#233SW: 10 mm
  • Peso: 1,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M8 mm
Article-No.:
22120.0715
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M8
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M10 mm
Article-No.:
22120.0716
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M10
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,3 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 4035
d2: M12 mm
Article-No.:
22120.0718
CAD
Dadi di serraggio ISO 4035
  • acciaio inox
  • d2: M12
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g

Funzionamento

Nella versione con arresto tirando il pomello e ruotandolo di 90°, il puntale viene bloccato in posizione retratta (il puntale non sporge).

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – esecuzione semplice
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità