Ot­tu­ra­to­ri con pulsante di blocco

EH 22122.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

La tua selezione ha prodotto 10 risultati

Ma­te­ria­le
d1 -0,02 -0,04 [mm]
d2 [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22122.0205
CAD
Documenti
Otturatori
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22122.0210
CAD
Documenti
Otturatori
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22122.0215
CAD
Documenti
Otturatori
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22122.0220
CAD
Documenti
Otturatori
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 78 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
Acciaio
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22122.0225
CAD
Documenti
Otturatori
  • Acciaio
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
Article-No.:
22122.0305
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 19 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
Article-No.:
22122.0310
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 53,5 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 25 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 49 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22122.0315
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 75 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
Article-No.:
22122.0320
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 8,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 28 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 78 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ma­te­ria­le:
acciaio inox
d1 -0,02 -0,04 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
Article-No.:
22122.0325
CAD
Documenti
Otturatori
  • acciaio inox
  • d1 -0,02 -0,04: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 30 mm
  • l1: ~ 59,5 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • SW: 19 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 38 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 79 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio, brunito
  • Acciaio inox 1.4305

Pulsante

  • Plastica POM, rosso

Puntale

  • Acciaio, temperato
  • Acciaio inox 1.4305, nichelato

Pomello

  • PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0116
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0118
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,5 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
per otturatori ed arresti retraibili
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.0518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), acciaio inox
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 15 g

Assemblaggio

La lunghezza del filetto può essere adattata con gli appositi anelli distanziali (EH 22120.).

Funzionamento

Il pulsante di blocco si attiva tirando il pomello. Il pulsante rosso sporgente indica che è attivo. Premendo il pulsante rosso è possibile riportare il puntale nella posizione di lavoro.

Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22122. Otturatori – con pulsante di blocco
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello
Si prega di selezionare una versione (codice articolo nella scheda della tabella degli ordini) per le informazioni complete e dettagliate sulla conformità