Ot­tu­ra­to­ri con collare esagonale, acciaio inox A4

EH 22120.

Questi otturatori vengono utilizzati per posizionamenti ripetibili di tavole girevoli o cursori.

La versione in acciaio inox A4 garantisce la massima resistenza alla corrosione.

La tua selezione ha prodotto 20 risultati

Ver­sio­ne
d1 -0,02 -0,05 [mm]
d2 [mm]
l2 min. [mm]
Spin­ta1) F1 ~ [N]
Spin­ta1) F2 ~ [N]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
4 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Article-No.:
22120.1044
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 4 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 11 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 10 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Article-No.:
22120.1064
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 11 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 11 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22120.1045
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22120.1065
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 18 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22120.1046
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.1066
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 23 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 30 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 23 N
Article-No.:
22120.1068
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: ~ 23 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 66 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22120.1048
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.1080
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 28 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 64 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in materiale termoplastico
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.1082
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in materiale termoplastico – Fig. 1
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 33 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa min.: -30 °C
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 80 °C
  • Peso: 129 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Article-No.:
22120.1054
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 11 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
4 mm
d2 [mm]:
M8 x 1 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 11 N
Article-No.:
22120.1074
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 4 mm
  • d2: M8 x 1 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 16 mm
  • l1: 35 mm
  • l3: 16 mm
  • l4: 5 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 11 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 20 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
5 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 12 N
Article-No.:
22120.1055
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 5 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 12 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
5 mm
d2 [mm]:
M10 x 1 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 3 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 14 N
Article-No.:
22120.1075
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 5 mm
  • d2: M10 x 1 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 18 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 18 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 3 N
  • Spinta1) F2: ~ 14 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 32 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
6 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 16 N
Article-No.:
22120.1056
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 6 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 16 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 63 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
M12 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
9 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 4 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 20 N
Article-No.:
22120.1076
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 6 mm
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • l2 min.: 9 mm
  • d3: 22 mm
  • l1: 48 mm
  • l3: 22 mm
  • l4: 6 mm
  • Spinta1) F1: ~ 4 N
  • Spinta1) F2: ~ 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 56 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
8 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
20 N
Article-No.:
22120.1078
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 8 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 6 N
  • Spinta1) F2: 20 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 107 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
Article-No.:
22120.1058
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7 N
  • Spinta1) F2: ~ 26 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 109 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
12 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 7,5 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.1090
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 10 mm
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • l2 min.: 12 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: 58 mm
  • l3: 26 mm
  • l4: 8 mm
  • Spinta1) F1: ~ 7,5 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 111 g
per la dell'articolo
Otturatori
Ver­sio­ne:
Con pomello in acciaio inox
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l2 min. [mm]:
15 mm
Spin­ta1) F1 ~ [N]:
~ 9 N
Spin­ta1) F2 ~ [N]:
~ 32 N
Article-No.:
22120.1092
CAD
Documenti
Otturatori
  • Con pomello in acciaio inox – Fig. 2
  • d1 -0,02 -0,05: 12 mm
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • l2 min.: 15 mm
  • d3: 32 mm
  • l1: 71,5 mm
  • l3: 33 mm
  • l4: 10 mm
  • Spinta1) F1: ~ 9 N
  • Spinta1) F2: ~ 32 N
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 100 °C
  • Peso: 203 g
per la dell'articolo
Otturatori

Materiale

Corpo

  • Acciaio inox 1.4401

Puntale

  • Acciaio inox 1.4401 nichelato

Pomello

  • PA 6 termoplastico, grigio-nero, opaco
  • Acciaio inox 1.4401

Dado

  • Acciaio inox 1.4401

Note

Pomello non smontabile.

Il controdado è da ordinarsi separatamente.

Prodotto
Article-No.
CAD
Disponibile
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
d2: M8 x 1 mm
Article-No.:
22120.1514
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
  • d2: M8 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 13 mm
  • Peso: 2,8 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
d2: M10 x 1 mm
Article-No.:
22120.1515
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
  • d2: M10 x 1 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 16 mm
  • Peso: 5,4 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
d2: M12 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.1516
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
  • d2: M12 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 18 mm
  • Peso: 7,6 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
d2: M16 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.1518
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
  • d2: M16 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 24 mm
  • Peso: 18 g
Prodotto:
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
d2: M20 x 1,5 mm
Article-No.:
22120.1520
CAD
Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439)
  • Dadi di serraggio ISO 8675 (DIN 439), Acciaio inox 1.4401
  • d2: M20 x 1,5 mm
  • TextTabueberschrift#233SW: 30 mm
  • Peso: 33 g
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Otturatori – con collare esagonale, acciaio inox A4
Categoria:
Scheda
Tipo:
PDF
Download diretto:
Carrello download:
Scarica il carrello

Conforme alla normativa RoHS

Conforme alla Direttiva 2011/65/UE e alla Direttiva 2015/863.

 

Non contiene sostanze SVHC

Nessuna sostanza SVHC con più dello 0,1% p/p contenuto - elenco SVHC [REACH] aggiornato al 27.06.2024.

 

Non contiene sostanze della Proposition 65

Nessuna sostanza contemplata nella Proposition 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Privo di minerali di conflitto