Anel­li di­stan­zia­li per otturatori

EH 22120.

I distanziali servono per adattare il filetto degli otturatori a varii spessori

La tua selezione ha prodotto 37 risultati

d1 H12 [mm]
l ±0,1 [mm]
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]

Maggior dettagli

Article-No.
CAD / Documenti
Prezzo [€]
Disponibile
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
2 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M16
Article-No.:
22120.0682
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 2 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Per otturatori Misura: M16
  • Per esecuzione Fig.: 3/4
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 1,3 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
4 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M16
Article-No.:
22120.0684
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 4 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Per otturatori Misura: M16
  • Per esecuzione Fig.: 3/4
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 2,8 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M16
Article-No.:
22120.0686
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Per otturatori Misura: M16
  • Per esecuzione Fig.: 3/4
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3,8 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M16
Article-No.:
22120.0688
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Per otturatori Misura: M16
  • Per esecuzione Fig.: 3/4
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,8 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M16
Article-No.:
22120.0690
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Per otturatori Misura: M16
  • Per esecuzione Fig.: 3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,1 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
16 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M16
Article-No.:
22120.0692
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 16 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 19 mm
  • Per otturatori Misura: M16
  • Per esecuzione Fig.: 3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 7,3 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
6 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M20
Article-No.:
22120.0693
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 6 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Per otturatori Misura: M20
  • Per esecuzione Fig.: 1/3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 3 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
8 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M20
Article-No.:
22120.0694
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 8 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Per otturatori Misura: M20
  • Per esecuzione Fig.: 1/3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
10 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M20
Article-No.:
22120.0695
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 10 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Per otturatori Misura: M20
  • Per esecuzione Fig.: 1/3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 4,9 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
12 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M20
Article-No.:
22120.0696
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 12 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Per otturatori Misura: M20
  • Per esecuzione Fig.: 1/3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 5,9 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
14 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M20
Article-No.:
22120.0697
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 14 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Per otturatori Misura: M20
  • Per esecuzione Fig.: 1/3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 6,9 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
16 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M20
Article-No.:
22120.0698
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 16 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Per otturatori Misura: M20
  • Per esecuzione Fig.: 1/3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9,3 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali
d1 H12 [mm]:
20 mm
l ±0,1 [mm]:
18 mm
Per ot­tu­ra­to­ri Mi­su­ra [mm]:
M20
Article-No.:
22120.0699
CAD
Documenti
Anelli distanziali
  • d1 H12: 20 mm
  • l ±0,1: 18 mm
  • d2 -0,1: 22 mm
  • Per otturatori Misura: M20
  • Per esecuzione Fig.: 1/3
  • Intervallo di temperatura operativa max.: 250 °C
  • Peso: 9 g
per la dell'articolo
Anelli distanziali

Materiale

  • Acciaio inox 1.4305
Titolo
Categoria
Tipo
Download diretto
Carrello download
Scheda EH 22120. Anelli distanziali – per otturatori
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
Questo prodotto non contiene sostanze designate come "minerali da conflitto" come tantalio, stagno, oro o tungsteno della Repubblica Democratica del Congo o dei paesi limitrofi.